PMP22343
+/-40-V inverting buck-boost with auxiliary output reference design
PMP22343
概要
このリファレンス・デザインは、反転型昇降圧トポロジーで TPS54560B を使用して、+5V 入力から -40V 出力を生成します。補助巻線は、同一のグランドを基準として、+40V 出力を生成します。正と負の電圧を必要とする各種アプリケーションの場合、降圧トポロジーは最少部品点数で低ノイズの出力を供給します。
特長
- 各出力の電圧リップルは 0.5% 未満で、ノイズに敏感な負荷に最適
- 極端な交差負荷が発生している間も、ツェナー・クランプ採用により出力電圧のバランスを維持
- 部品点数が少なく、必要な電源素子は 26 個のみ
- 40mm x 55mm のコンパクト・サイズはソリューション面積の最小化に貢献
出力電圧オプション | PMP22343.1 | PMP22343.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.9 | 4.9 |
Vin (Max) (V) | 5.1 | 5.1 |
Vout (Nom) (V) | 40 | -40 |
Iout (Max) (A) | .125 | -.125 |
Output Power (W) | 5 | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM446.PDF (318 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1