PMP22419

140W、電力密度の高いバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

概要

バッテリ チャージャを提示するこのリファレンス デザインは、1 ~ 4 セル、電圧範囲の狭い DC (NVDC) 昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25720 を採用した、20VIN、140W のノート PC に適しています。このバッテリ チャージャは、140W を 97.2% の効率で供給するほか、1 インチ × 1.3 インチ (25.4mm × 33.0mm) の小型フォーム ファクタに実装できます。この高密度デザインは、TI のデュアル FET (電界効果トランジスタ) である CSD87352 を採用しており、ディスクリート FET 採用の設計に比べて設計サイズを 40% 小型化できます。TI のこのデュアル FET は熱抵抗が小さく、設計サイズがより小型の場合でも、デバイスを低い温度に維持できます。大電力、高効率、高密度を最重要事項とする各種ノート PC に適しています。このデザインは 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) バッテリをサポートし、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) の電力供給源や従来型のアダプタのような広い入力電圧範囲に対応しています。

特長
  • 最大充電電流:16A
  • 16.8V、140W 時に 97.2% の効率
  • 1 インチ × 1.3 インチ (25.4mm x 33.0mm) のコンパクト サイズ
  • 熱抵抗の小さいデュアル FET パッケージ
  • 優れた放熱特性
出力電圧オプション PMP22419.1
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 26
Vout (Nom) (V) 16.8
Iout (Max) (A) 16
Output Power (W) 268.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT341.PDF (560 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMBR3.PDF (375 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMBR4.PDF (343 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBR5.PDF (318 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBR7.ZIP (1252 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGG5.ZIP (2021 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBR6.PDF (1168 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD87352Q5DSON 5 mm x 6 mm パワー・ブロック、25A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25720パワー・パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 140-W, High-Density Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2023年 7月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ