PMP22477
入力電力制限機能と PSR (1 次側レギュレーション) 搭載、Class 6 PoE PD フライバック・コンバータ (12V、3.8A) のリファレンス・デザイン
PMP22477
概要
このリファレンス・デザインは、12V で 3.8A の出力を供給する PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 受電側 (PD) フライバック・コンバータを実装します。PD (受電側) / PWM コントローラである TPS23730 は、PoE の PD 制御と、フライバック コンバータの PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。TPS23730 は、1 次側レギュレーション (PSR) を使用しており、フォトカプラ・フィードバックが不要になります。入力電力制限回路を搭載しているので、出力電力能力を強化する目的で、この製品の出力を 2 番目のコンバータと並列接続することができます。
特長
- PD コントローラと PWM コントローラを組み合わせ
- 1 次側レギュレーション (光カプラ不要)
- 入力電力の制限
- 電力強化の目的で、複数のコンバータの並列接続が可能
出力電圧オプション | PMP22477.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42.5 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 3.8 |
Output Power (W) | 45.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT259.PDF (2345 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMA49A.PDF (402 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1