PMP22509

18- to 36-VDC input, 25-W DC/DC active clamp forward reference design

概要

アクティブ・クランプ・フォワードを採用したこのデザインは、18V ~ 36V の入力を 5V、25W の出力に変換します。このリファレンス・デザインは、P チャネル補助 FET を採用したアクティブ・クランプ実装を簡略化するために、高度な電流モード・アクティブ・クランプ PWM コントローラである UCC2897A を使用しています。このデザインは、24V 入力時に 91.7% のピーク効率を達成します。アクティブ・クランプ・トポロジーを採用すると、自己駆動型の同期整流器 (SR) FET を実現し、コスト削減や 2 次側の複雑さの軽減に結び付けることができます。また、このデザインは、カタログ掲載の標準的なトランスとインダクタを使用しています。

特長
  • 24V 入力時に 30% ~ 100% の負荷範囲で 90% の効率を達成
  • 自己駆動 SR (複数の CSD17579Q3A MOSFET を使用) は、ドライブの複雑さを軽減
  • コスト効率の優れたソリューションを実現するために、カタログ掲載の標準的な磁気素子を使用
出力電圧オプション PMP22509.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT189.PDF (2211 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM625.PDF (175 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM626.PDF (94 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM627.PDF (159 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM629.ZIP (1021 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFV6.ZIP (599 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM628.PDF (681 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 18- to 36-VDC Input, 25-W DC-DC Active Clamp Forward Reference Design 2020年 6月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ