PMP22606

390V、1kW 出力、連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) コントローラである UCC28180 を使用し、ユニバーサル AC 入力から 390V で 1kW の出力を生成します。このデザインは、バイアス電源として UCC28880 コンバータを使用しています。120VAC、60Hz の入力時に 95% を上回るピーク効率、また 230VAC、50Hz の入力時に 97% を上回る効率を達成します。

特長
  • CCM (連続導通モード) 昇圧力率レギュレータ
  • 130kHz のスイッチング周波数
  • 120VAC、60Hz 入力時に 95% のピーク効率
  • 230VAC、50Hz 入力時に 97% のピーク効率
  • 伝導型 EMI 試験の結果が付属
出力電圧オプション PMP22606.1 PMP22606.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 390 16
Iout (Max) (A) 2.56 .13
Output Power (W) 998.4 2.08
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC
Topology Boost- PFC Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT213.PDF (2285 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMBE3.PDF (341 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMBE4.PDF (205 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBE5.PDF (196 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBE7.ZIP (1237 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGD8.ZIP (1548 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBE6.PDF (714 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Universal AC Input, 390-V, 1-kW CCM Boost Power Factor Regulator Ref. Design PDF | HTML 2023年 3月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ