PMP22670
24V ~ 36V 入力、3.3V 出力、同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP22670
概要
このリファレンス・デザインは、複数の FET を内蔵した小型サイズの単相降圧コンバータを提示します。このデザインは、24Vin ~ 36Vin の入力電圧に対応し、3.3V のレギュレーション済み出力で最大 1A の連続電流と最大 1.2A のピーク電流を供給します。2 枚の PCB レイアウト間で EMI と放熱性能を比較できるように、2 つのバージョンの基板を設計し、製造しました。どちらのバージョンの基板も同じ回路を使用しています。
特長
- 2.1MHz のスイッチング周波数で、AM 帯域を回避
- レギュレータは複数の FET を内蔵
- 車載アプリケーション用に最適化されています
- レギュレータは、スペクトラム拡散スイッチング (ディザリング) 機能を搭載しており、EMI 特性が向上
出力電圧オプション | PMP22670.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 24 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 3.3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT234.PDF (1558 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMB29.PDF (297 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR43620-Q1 — 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1