PMP22760
インバータおよびモータ駆動アプリケーション用デュアル出力バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP22760
概要
絶縁型の 1 次側安定化 (PSR) フライバック コンバータに関するこのリファレンス デザインは、+15V のデュアル出力を採用しており、各出力が 100mA を供給します。モーター / インバータの各アプリケーションで、回転子のコイル励起ゲート ドライバにバイアス電力を供給する設計を採用しています。1 次側フライバック電圧から絶縁型出力電圧をサンプリングし、フォトカプラ、電圧リファレンス、トランスの第 3 (補助) 巻線をいずれも必要とせずに出力電圧の安定化を実現します。コンパクトなフォーム・ファクタで、高水準の統合と高効率を実現します。
特長
- 1 次側レギュレーションを採用した結果、フォトカプラやトランスのバイアス巻線が不要になり、小型サイズを達成
- 平衡型の優れた負荷出力電圧安定化 (10% ~ 100% 負荷で 1% 未満の変動)
- 非平衡型の優れた負荷出力電圧安定化 (50% の不平衡時に 1% 未満、90% の不平衡時に 2% 未満の変動)
- 高効率 (50% ~ 100% 負荷で 90% 超)
- LM5180 コントローラは FET を内蔵し、外部部品点数を最小化
出力電圧オプション | PMP22760.1 | PMP22760.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 12 | 12 |
Vin (Max) (V) | 15 | 15 |
Vout (Nom) (V) | 15 | 15 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 |
Output Power (W) | 1.5 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT224.PDF (3283 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM828.PDF (120 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2