PMP22805
24VIN/240W、98% 効率、USB On-The-Go (OTG) 対応のコンパクトな 5S (5 個の直列) バッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン
PMP22805
概要
このバッテリ・チャージャのリファレンス・デザインは、5 ~ 24VIN、240W の電動工具向けであり、1 ~ 5 個のセルに対応する NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25731 を採用しています。これは、大電力、高効率、高密度のデザインです。PMP22805 は、98% の効率で 240W を供給し、1.08 インチ x 1.68 インチ (27.4mm x 42.7mm) のフォーム・ファクタを採用しています。USB On-The-Go (OTG) に対応しているので、外付けバッテリとして使用できます。大電力、高効率、高密度を最重視する各種電動工具に最適です。このリファレンス・デザインは、1 ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) バッテリをサポートし、USB Type-C® PD インターフェイスのような広い入力範囲を受け入れます。
特長
- 大電力、5 ~ 24VIN、240W
- 98% の高効率
- 1.08 インチ x 1.68 インチ (27.4mm x 42.7mm) のコンパクト・サイズ
- USB On-The-Go 対応の外付けバッテリ
- 1 ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) バッテリをサポート
- USB Type-C PD 準拠の広い入力範囲
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT270.PDF (1124 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMA99.PDF (312 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2