PMP22806

1 次側安定化機能搭載、Class 4 PoE PD 向け絶縁型フライバック コンバータ (12V/2.1A) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、12V で 2.1A の出力を供給する PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 受電側 (PD) フライバック・コンバータを実装します。PD (受電側) / PWM コントローラである TPS23731 は、PoE の PD 制御と、フライバック コンバータの PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。TPS23731 は、1 次側安定化 (PSR) を使用しており、フォトカプラ フィードバックが不要です。

特長
  • PD コントローラと PWM コントローラを組み合わせ
  • 1 次側レギュレーション (光カプラ不要)
  • オプションの 48V アダプタ入力
  • EMI 改善に適した周波数ディザリング
出力電圧オプション PMP22806.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 25.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT263.PDF (1538 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMA43.PDF (408 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMA44.PDF (402 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA45.PDF (468 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA47.ZIP (2531 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG47.ZIP (1045 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA46.PDF (1798 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23731フォトカプラ不使用のフライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Class 4 PoE PD Iso. Flyback Conv. (12 V, 2.1 A) W/ Primary Side Reg. Ref. Design PDF | HTML 2022年 3月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ