PMP22819
450W、2 相、昇圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP22819
概要
このリファレンス デザインは、車載アプリケーション向けの 450W、2 相、昇圧コンバータです。この回路は、6V ~ 35V の入力電圧で動作し、昇圧を行って公称 12V の出力レールに変換します。この 12 V レールは、37.5A の電流を供給できます。このデザインは、2 個の同期整流昇圧コントローラを使用します。これらのコントローラは、相ごとに 450kHz のスイッチング周波数で動作します。各コントローラには 1 個の内部電流源があり、ハイサイド MOSFET を 100% デューティ サイクルに維持します。その結果、入力電圧が安定化後の出力電圧よりも高い場合、バイパス動作が可能になります。
特長
- 放熱特性を均衡させるための優れた相電流共有機能
- 迅速なスタートアップ
- 大電力昇圧回路のリファレンス デザイン
- 100% デューティ サイクルに対応できるハイサイド MOSFET
- すべての部品を上面に配置
出力電圧オプション | PMP22819.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 35 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 37.5 |
Output Power (W) | 450 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT299.PDF (1244 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAU7.PDF (196 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 |