PMP22845
車載 CISPR 25、クラス 5 エミッション、絶縁型 5V バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP22845
概要
このリファレンス デザインは、車載対応の CIPSR 25、class 5 の EMC (電磁互換性) 試験規格に合格できるように、高周波動作の強化絶縁型 5kVRMS、5V バイアス DC/DC コンバータ モジュールに求められる EMI (電磁干渉) 低減手法を提示します。このデザインが採用しているのは、トランスと制御段と電力段を内蔵し、高さ 2.65mm の SOIC-16 パッケージ ソリューションに封止した 500mW の高効率バイアス電源です。代表的なバイアス供給先の例は、デジタル アイソレータ、電圧と電流のセンシング、CAN トランシーバ、信号通信であり、これらの回路の主な用途は、トラクション インバータ、オンボード チャージャ、バッテリ管理システム、インフォテインメント、充電ケーブル、PTC ヒーターの各設計です。
特長
- CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型電磁波の試験に合格
- 少ない外部部品点数、小型サイズ、高集積、低プロファイル
- 5kVRMS の絶縁定格に対応する、IC レベルの内蔵トランス
- AEC-Q100 認証済み、機能安全に対応
- このデザインは、独立した認証済みの EMI 無響室でテストと検証を実施済み
出力電圧オプション | PMP22845.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.7 |
Vin (Max) (V) | 5.3 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | .5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM866.PDF (125 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4