PMP22899
24W、120VAC 入力、24VDC 出力、降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP22899
概要
このリファレンス・デザインは、ハイサイド降圧として TL2842B を使用し、120Vac 入力を 24Vdc 出力に変換して 1A の負荷電流を供給します。全負荷で小さいピーク・ツー・ピーク出力リップルと、全負荷で効率 88% 以上を達成します。このリファレンス・デザインは、 2 層 PCB と片面実装アセンブリを使用して構築されました。
特長
- 50mV 未満のピーク・ツー・ピーク出力リップル
- 全負荷時に 88% を上回る効率
- 2.75 x 2.5 インチ小型 PCB、最大の高さが 0.84 インチの部品
出力電圧オプション | PMP22899.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 108 |
Vin (Max) (V) | 132 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT238.PDF (782 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM904.PDF (361 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1