新製品

PMP23241

調整可能な出力、同期整流反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM61495-Q1 同期整流降圧レギュレータを使用しています。このデバイスは、ハイサイドとローサイド両方の FET (電界効果トランジスタ) を搭載しています。これらの FET は同期整流反転型昇降圧コンバータとして構成済みであり、9V ~ 18V の入力で動作し、-7.5V ~ -12V の範囲の調整可能な出力電圧で、最大 4A の電流を負荷に供給できます。出力電圧を調整するには、GND を基準とするアナログ電圧信号を Vcntl_1 (TP4) テスト ポイントに供給します。0V ~ 5V の制御電圧は、それぞれ -12V ~ -7.5V の出力電圧に対応します。

特長
  • –12VOUT (出力電圧) で 2.2A を負荷に供給する場合のピーク効率は 95%
  • 400kHz のスイッチング周波数
  • レギュレータは複数の FET を内蔵
  • 4 層基板 (各層に 1 オンスの銅箔)
  • 小型設計サイズ:17.0mm × 30.5mm (ボード サイズ:76.2mm × 68.6mm)
  • ディザリングで、EMI 特性をさらに改善
出力電圧オプション PMP23241.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) -5
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT399.PDF (1987 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMD27.PDF (265 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMD28.PDF (126 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD29.PDF (204 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD31.ZIP (707 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGQ0.ZIP (564 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD30.PDF (747 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM61495-Q1車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、10A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Synchronous Inverting Buck-Boost Converter With Adjustable Negative Output Reference Design PDF | HTML 2024年 7月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ