PMP23253
クラス 6 PoE PD (受電)、15V、3.3A、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP23253
概要
このリファレンス・デザインは、15V で 3.3A の出力を供給する PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを実装します。TPS23730 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータに対応する形で PoE の PD (受電) と PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ・フィードバックを実装した 2 次側レギュレーション (SSR) を採用しています。
特長
- IEEE802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
- フライバック構成またはアクティブ・クランプ・フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
- EMI 低減に適した周波数ディザリング
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ・モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト・ストップによるシャットダウン
- オプションのアダプタ入力
出力電圧オプション | PMP23253.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 37 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | 3.3 |
Output Power (W) | 49.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT313.PDF (1669 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMB34A.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1