PMP23342
4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A 出力、降圧モジュールのリファレンス デザイン
PMP23342
概要
このリファレンス デザインは、4.5V ~ 15V を 1.8V と 1.2V のデュアル 6A 出力に変換するパワー モジュールです。このデザインは、高集積の TPSM5D1806 降圧パワー モジュールと 2 段目の パイ (π) フィルタを使用し、出力電圧リップルを 5mV 未満に最小化します。
特長
- 独立したデュアル 6A 出力
- 5mV 未満の出力電圧リップル
- 1MHz のスイッチング周波数
- 位相遅延を使った周波数同期
- 出力ごとに独立したイネーブルとパワー グッド
出力電圧オプション | PMP23342.1 | PMP23342.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 15 | 15 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 6 | 6 |
Output Power (W) | 10.8 | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT338.PDF (1483 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBQ4.PDF (157 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1