新製品

PMP23377

Four-switch buck-boost DC/DC converter reference design

概要

This reference design is a four-switch, buck-boost DC/DC converter used for battery backup unit (BBU) applications, targeting Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU specifications. This design has a 1.4kW power capability. The converter works in either buck, buck-boost, or boost mode depending on the VIN and VOUT voltage. The converter transients smoothly between each mode. Peak current mode control is employed in this design, providing a fast load transient response. Relying on the LM51770 features, no extra driver is needed for field-effect transistors.

特長
  • 1.4kW power capability per phase then N-number of phases can be connected in parallel for higher power battery discharge operation
  • Bidirectional conversion under varying VIN–VOUT
  • Multimode operation: seamless transition between buck to buck-boost and buck-boost to boost
  • Integrated average input and output current monitor or limiter either in input or output
  • Peak efficiency >98.5%; high load efficiency for VIN ≅ VOUT over the full range of the output current
  • Meets OCP-V3, 50V BBU power conversion function
出力電圧オプション PMP23377.1
Vin (Min) (V) 28.6
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) 26
Output Power (W) 1300
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT418.PDF (609 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMDW7.PDF (497 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDX1.PDF (412 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDW9.PDF (454 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDX0.ZIP (3697 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW0.ZIP (2367 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDW8.PDF (1502 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5177078V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8632523V ~ 17V の入力電圧、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025年 3月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ