PMP23496
48V サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン
PMP23496
概要
人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩に伴い、エンタープライズ サーバーは大量のデータとストレージを同時に処理するため、消費電力が増加してきました。各サーバー マザーボードの定常状態の電力定格は、一般的なサーバーの 1kW ~ 2kW に対して、5kW ~ 6kW に上昇しました。ただし、フォーム ファクタは従来と同じサイズにとどまっており、電力密度の向上が原因で、システム設計の課題が発生します。AI サーバーの負荷の変動、スルーレート、過渡的な負荷の発生頻度は、一般的なサーバーに比べて 3 ~ 4 倍増加してきました。これらの要件を考慮し、このリファレンス デザインは LM5066I ホット スワップ コントローラを使用して開発しました。その結果、公称入力電圧 54V の大電力サーバー バックプレーン システムにおいて、堅牢で信頼性の高い入力電力パス保護設計を実現できます。
特長
- 公称入力電圧 54V (8.1kW の設計)、周囲温度 70°C のときに 150A の RMS 負荷電流を供給可能
- 出力のホット ショート (過熱や火災に起因する短絡) 事象発生時に 9 個の MOSFET (実効 CISS:入力静電容量は 150nF) を安全にオフにする能力
- 高周波の高速スルーレート負荷過渡と大振幅に対応
出力電圧オプション | PMP23496.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 40 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | 150 |
Output Power (W) | 8100 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Hot Swap |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT405.PDF (3774 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMD46.PDF (159 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 8kW Hot-Swap Reference Design For 48V Artificial Intelligence Servers | PDF | HTML | 2024年 8月 8日 |