PMP23546
2.4W multi-output PSR flyback reference design for bias supplies
PMP23546
概要
This reference design uses TPS7H5020-SEP as a primary-side regulated (PSR) flyback converter. The input accepts a 22V to 36V range to generate a 12V bias referenced to primary ground and another 12V output that can be referenced to another return. This reference design can be used to provide bias power for isolated reference designs, like PMP23391. In this design the controller, half-bridge drivers and TI gallium nitride field-effect transistors (FET) are chosen to meet radiation for geostationary orbit (GEO). These components can be swapped out to meet other mission specifications.
特長
- GEO class radiation performance components
- Greater than 5% output regulation across loading conditions
- Generates two 12V bias voltages
- One referenced to primary ground
- One isolated from primary ground
- Less than 1% ripple on each output
出力電圧オプション | PMP23546.1 | PMP23546.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 22 | 22 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 12 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 |
Output Power (W) | 1.2 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback | Flyback |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。