PMP2715
カー・ドア・オープナ、オートモーティブ・アプリケーション用
PMP2715
概要
このリファレンス・デザインは、PWM コントローラ TL5001-Q1 を使用して、自動車のドア・オープン装置向けの電力を供給します。このデバイスでは、昇降圧コントローラにより、入力が 3V ~ 5V であり、出力が 2.5A で最大 10V です。この設計では、最大 25W の電力を処理できます。
特長
- 低コスト・ソリューションを実現する包括的な PWM 電力制御
- 幅広い入力動作電圧:3.6V ~ 40V
- 可変デッド・タイムにより全範囲に渡る制御を実現
- 短絡に対する内部保護および低電圧ロックアウト回路
出力電圧オプション | PMP2715.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 5 |
Vout (Nom) (V) | 10 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR124.PDF (19 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TL5001A-Q1 — 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP2715 Test Results | 2013年 9月 3日 |