PMP30047
170VAC ~ 270VAC 2 素子鉛酸畜電池 16V~32V@2A バッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン
PMP30047
概要
A quasi-resonant isolated flyback is employed to charge two lead-acid battery elements, starting from high-line mains. The converter accepts two external signals (referred to secondary side) to provide the reference voltages, which set output voltage and current. The converter shows good wide-range efficiency thanks to valley-switching modulation.
特長
- Low cost, low EMI isolated flyback converter thanks to valley switching
- Compact solution (small footprint: only 60mm x 60mm) supplies 64W maximum with almost flat efficiency (78%...89%) from 0.1A to 2A
- Employs a depletion-mode startup FET to further reduce standby lossses
出力電圧オプション | PMP30047.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 170 |
Vin (Max) (V) | 270 |
Vout (Nom) (V) | 32 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 64 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNL7.PDF (145 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1