PMP30104
乗算 SEPIC 定電流コンデンサ・チャージャ(80mA 時入力 15V から出力 400V/420V)のリファレンス・デザイン
PMP30104
概要
A SEPIC converter is used to charge a load capacitor (up to 15000uF) up to 400V/420V (selectable). The input voltage range is 15V +/-10% and the constant output charging current 80mA. The multiplied SEPIC topology has several advantages compared to Boost + charge pump mainly thanks to reduce peak and RMS currents in the multiplier of the SEPIC.
特長
- Huge voltage ratio possible by multiplied single-stage SEPIC (15Vin to 420Vout)
- No spikes on switch-nodes compared to flyback solution
- Good efficiency curve between 50Vout and 420Vout in the range of 80% to 87%
- Two active loops: CV and CC avoid overvoltage in case of load disconnection
出力電圧オプション | PMP30104.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 13.5 |
Vin (Max) (V) | 16.5 |
Vout (Nom) (V) | 420 |
Iout (Max) (A) | .08 |
Output Power (W) | 33.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNV1.PDF (118 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1