PMP30157
低コスト 10S リチウムイオン・バッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン
PMP30157
概要
This battery charger reference design uses a SEPIC topology. The input voltage range is 17V to 21V and is designed for a maximum load current of 600mA. The output voltage can range from 13V to 41V and is inversely proportional to the load current (CV charging method).
特長
- CV charge method
- Supports ultra-wide battery voltage range
- Adjustable maximum load current
- Low cost solutioin
- Low input and output ripple
- Design has been built and tested
出力電圧オプション | PMP30157.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 17 |
Vin (Max) (V) | 21 |
Vout (Nom) (V) | 41 |
Iout (Max) (A) | .6 |
Output Power (W) | 24.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROT5.PDF (80 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1