PMP30162
SEPIC トポロジー使用高速コンデンサ充電器(42V ~ 52Vin、160V/180Vout、@900mA)のリファレンス・デザイン
PMP30162
概要
A SEPIC converter is used to fast charge a load capacitor up to 160V/180V (selectable). The input voltage range is 47V +/-10% and the constant output charging current 900mA. The SEPIC topology has the advantage to Boost or Buck the output voltage, needed by capacitor charging, since they start at zero volt (short circuit).
特長
- No spikes on the drain of main FET, thanks to SEPIC topology
- Good efficiency curve (>91%) at full load and with output voltage >80V
- Two active loops: CV and CC stabilize the output voltage in all conditions, during charging and in steady state
- The output voltage can be switched between 160V and 180V on the fly
出力電圧オプション | PMP30162.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42 |
Vin (Max) (V) | 52 |
Vout (Nom) (V) | 180 |
Iout (Max) (A) | .9 |
Output Power (W) | 162 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ10.PDF (123 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1