PMP30189
24V、300W 同期整流降圧のリファレンス・デザイン
PMP30189
概要
The PMP30189 reference design is based on the LM5117 sync buck converter; it supplies 24V @ 11A and it is protected against overcurrent at 13.9A. The internal bias can be supplied internally by means of internal linear regulator, or externally by BJT and Zener diode, thus reducing power dissipation in LM5117. Also the switching frequency is selectable between 100 KHz and 250 KHz. An external tracking input can be used to perform sequencing and soft start tracking. It features also output overvoltage protection with latch.
特長
- High power (264W), high-efficiency (98.4% @ 27 Vin) sync-buck
- Precision output overcurrent and overvoltage protection
- Selectable latching/non-latching overcurrent protection
- Tracking input + switching frequency selection
出力電圧オプション | PMP30189.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 27 |
Vin (Max) (V) | 29 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 11 |
Output Power (W) | 264 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTJ2.PDF (105 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1