PMP30191

補助電源向け、15W、光制御、マルチ出力フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、絶縁型、光制御、マルチ出力の 15W フライバック コンバータです。28V と 7V の出力はどちらも 2 次側の電圧レギュレーションに寄与し、3 番目の出力 (14V、100mA) は 1 次側グランドを基準としています。このコンバータのデザインは、45mW ~ 61mW の低スタンバイ消費電力を達成し、全負荷時の効率は 88.8% ~ 89.6% です。

特長
  • 89% のピーク効率と 61mW 未満のスタンバイ損失
  • 複数出力
    • 2 次側で 28V/500mA と 7V/50mA
    • 1 次側で 14V/100mA
  • ユニバーサル商用電源と PFC (力率補正) 昇圧回路を使用する AC/DC コンバータのバイアス電源に最適
出力電圧オプション PMP30191.1 PMP30191.2 PMP30191.3
Vin(最小)(V) 120 120 120
Vin(最大)(V) 420 420 420
Vout (Nom) (V) 28 14 7
Iout(最大)(V) .5 .1 .05
出力電力(W) 14 1.4 .35
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT108.PDF (2044 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZP3.PDF (237 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZP2.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZP5.ZIP (902 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG6.ZIP (609 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZP4.PDF (808 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZP1.PDF (131 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 15-W Opto-Regulated Multi-Output Flyback Converter Reference Design 2019/05/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。