PMP30276

440VAC 入力、改ざん保護機能付きバレー・スイッチング・フライバックのリファレンス・デザイン

概要

The PMP30276 is a tampering protected power supply reference design which can withstand an external magnetic field of 200mT. The frequency and amplitude modulation modes and the transformer were optimized for the protection against magnetic tampering at the expense of efficiency. The design uses the UCC28740 flyback controller to generate an isolated output 12V@0.5A (1.0A peak) from an AC input (156VAC-440VAC). The UCC28740 uses an optical coupler to regulate the output and to improve transient response.

特長
  • Isolated output
  • Valley switching
  • Good transient response
  • Integrated 700V startup switch
  • Test report available
出力電圧オプション PMP30276.1
Vin (Min) (V) 156
Vin (Max) (V) 440
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDX0.PDF (1587 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRTU1.PDF (146 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRTU2.PDF (36 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTU3.PDF (128 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTU5.ZIP (794 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE31.ZIP (106 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTU4.PDF (137 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30276 Test Results 2017年 11月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ