PMP30281
85VAC ~ 480VAC 入力、マルチ出力フライバックのリファレンス・デザイン
PMP30281
概要
This offline flyback reference design uses the UCC28722 controller to generate 2 isolated outputs (5 V at 400 mA, 24 V at 300 mA) from an AC input (85 VAC - 480 VAC). The UCC28722 output drive interfaces to a bipolar transistor power switch, enabling a more efficient design than a typical design. The valley-switching technique reduces switching losses and keeps the efficiency high. The controller provides constant-voltage and constant-current regulation without the use of an optical-coupler.
特長
- 180-VAC - 264-VAC input to 3 isolated outputs
- Primary-side regulation eleminates the need for an optical-coupler
- Valley-switching operation keeps the efficiency high
- Dynamic BJT drive enables lower cost converter design
出力電圧オプション | PMP30281.1 | PMP30281.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 480 | 480 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 24 |
Iout (Max) (A) | .4 | .3 |
Output Power (W) | 2 | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY18.PDF (31 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1