PMP30313

低コスト絶縁型 3W フライバックのリファレンス・デザイン

概要

The PMP30313 is a low cost isolated flyback reference design.  It supplies 12V @ 0.25A from universal mains. It's primary-side regulated, therefore the voltage loop is closed on the primary side by means of an auxiliary winding. It is also protected against output short circuit.

特長
  • Simple opto-less isolated flyback
  • Suitable for low power applications or bias supply
  • The controller integrates 700V FET and cycle-by-cycle limits the current in the transformer
  • Overload, overcurrent and over-temperature protected
出力電圧オプション PMP30313.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDX4.PDF (1352 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRTX2.PDF (96 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRTX3.PDF (99 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTX4.PDF (185 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTX6.ZIP (439 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE37.ZIP (22 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTX5.PDF (486 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30313 Test Results 2017年 11月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ