PMP30336
絶縁型 3W 車載バイアス・レギュレータのリファレンス・デザイン(フライバック・トポロジー)
PMP30336
概要
このリファレンス・デザインは、6V ~ 18V の入力電圧範囲を想定しており、最大 40V のサージに対処することができます。出力電圧は 12V で、最大出力電流は 250mA です。 このリファレンス・デザインは 1 次側レギュレーションを実施しているのでフォトカプラが不要であり、フォトカプラの経年劣化によるトラブルが発生しません。
特長
- 昇圧コントローラ TPS40210 の採用による優れたコスト効率
- 付加的な低電圧ロックアウト機能により、入力大電流を阻止
- 非連続モード採用でトランスを小型化
- 良好なダイナミック特性
- 温度上昇が小さく、高温環境に最適
- このリファレンス・デザインは製作済みおよびテスト済み
出力電圧オプション | PMP30336.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTS7.PDF (99 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1