PMP30352
車載 LED ヘッドランプ・ドライバ向けプリレギュレータのリファレンス・デザイン
PMP30352
概要
This pre-regulator reference design delivers up to 45 W output power for automotive LED headlamp drivers. For the nominal input voltage range of 9.0 V to 16.0 V, the design delivers an output voltage of 45.0V with a maximum load current of 1.0 A. The power supply is operational for an input voltage range between 5.0 V and 24.0 V. An optional external dithering function is also available.
特長
- High efficiency for low power dissipation in space constrained applications
- Smallest possible footprint for single-side placement in space constrained applications
- Good load transient behavior resulting in small output voltage deviation
- Optional external dithering functionality
出力電圧オプション | PMP30352.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 45 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 45 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYD3.PDF (23 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1