PMP30491

12V / 2.5A 出力、超小型 SEPIC のリファレンス・デザイン

概要

This reference design is a 12-V pre regulator reference design for multiple automotive applications powering up to 36-W. The used SEPIC topology allows to step up and step down the input voltage, so cranking down to 5-V is supported; the controller LM5122 itself allows cranking down to 3-V at reduced power level.  Due to continuous currents at the input of any SEPIC topology the reflected ripple is low, means conducted emissions are reduced just by using smart topology. For even lower EMI the design is able to operate in forced PWM mode, for best light load efficiency a true diode emulation could be selected via jumper.  Synchronous rectification results in full load efficiency 93% + and fine thermal behavior - by using a generic dual inductor from stock.

 

特長
  • High full load efficiency 93% + achieved by synchronous rectification
  • Full automotive input range from 5-V cranking to 36-V load dump
  • Cost effective design by just two drivers/two FETs compared to four switch buck boost topology
  • Low noise design - fine over all EMI behavior
  • Supports fixed PWM mode at Fsw 200 kHz or true diode emulation
  • Transient response < 2% for 50% load change
出力電圧オプション PMP30491.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT028.PDF (1028 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRXW2.PDF (109 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXW3.PDF (158 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXW4.PDF (109 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXW6.ZIP (483 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF23.ZIP (31 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXW5.PDF (598 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51223 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Tiny SEPIC Reference Design With 12-V/ 2.5-A Output 2018年 12月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ