PMP30522
110VAC 入力、38V 出力、2A シングル・ステージ LLC 共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP30522
概要
このリファレンス・デザインは、ハーフ・ブリッジ LLC 共振コンバータであり、通常は PFC フロント・エンドと組み合わせて使用します。ライン電源 (100VAC ~ 127 VAC) からの直接駆動で動作し、38V で 2A を供給します。バースト・モード動作により、負荷が 1% ~ 100% の範囲内で変動しても、曲線を 86% ~ 94% という平坦な範囲内で維持できる特長があります。
特長
- 同期整流を使用した、小型で高効率の 75W 絶縁型コンバータ
- HV (高出圧) 1 次側ゲート・ドライバを統合済み。外部ゲート・ドライブ・トランスは不要
- 負荷が 10% ~ 全負荷の範囲で変動した場合でも、93% を上回る効率を維持し、効率に関して最も厳格なグローバル規格に準拠
出力電圧オプション | PMP30522.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 127 |
Vout (Nom) (V) | 38 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 76 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZI7.PDF (100 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 110 VAC to 38 V at 2 A Single Stage LLC Resonant Converter Reference Design | 2019年 4月 12日 |