PMP30549
高効率、4 スイッチ、32V/3A 同期整流昇降圧のリファンレス・デザイン
PMP30549
概要
This telecom reference design features a highly effective 100-W, 4-switch buck-boost. The converter allows to drive a 32-V RF LDMOS out of a wide input range 17 V to 57 V with peak efficiency 98% plus. An input filter is implemented to reduce conducted emissions to source. Additionally, a spread spectrum function and/or fixed PWM mode can be activated through a jumper. Lastly, the switching frequency can be synchronized by base station oven oscillator (30.72 MHz/128 = 240 kHz) to improve radio frequency performance.
特長
- The highest efficiency of up to 98.7% due to synchronous rectification in both operating modes
- A 4-switch buck boost topology supports step up and step down with a single inductor
- A transient response of greater than 2% for 50% load change
出力電圧オプション | PMP30549.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 17 |
Vin (Max) (V) | 52 |
Vout (Nom) (V) | 32 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 96 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY98.PDF (99 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1