PMP30629

Isolated 2.5-W SiC & IGBT gate-drive reference design with integrated switch PSR flyback converter

概要

このリファレンス・デザインは、1 つの 24V DC 入力電源電圧を受け入れ、2 つの絶縁型電圧を供給します。0Ω 抵抗を複数使用すると、2 つの独立した出力を +15V と +4V、または +15V と -4V として構成できます。これらの出力は共通のグランドを使用し、出力電力は合計 2.5W です。100V 定格の一時側スイッチを統合しているので、補助巻線なしのトランスを使用することができ、ソリューションを小型化できます。

特長
  • 高電圧の絶縁
  • フォトカプラが不要 (PSR、一時側レギュレーション)
  • 単一出力またはマルチ出力アプリケーション向けに構成可能
  • Vin / Vout のさまざまな範囲に合わせて、複数のトランスを入手可能
出力電圧オプション PMP30629.1 PMP30629.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 15 -4
Iout (Max) (A) .13 .13
Output Power (W) 1.95 .52
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT167.PDF (1546 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM507.PDF (146 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM508.PDF (131 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM509.PDF (122 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM511.ZIP (691 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFT0.ZIP (55 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM510.PDF (497 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5180100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated 2.5-W SiC & IGBT Gate-Drive Reference Design With Integrated Switch PSR 2020年 3月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ