PMP30722
Automotive non-synchronous boost converter with dynamic output voltage scaling reference design
PMP30722
概要
このリファレンス・デザインは、6V ~ 18V (36V ピーク) の入力を受け入れる非同期整流降圧コンバータを提示します。信号発生器またはマイコン (MCU) で生成した 0 ~ 3.3V の PWM 信号を使用して、20V ~ 36V の範囲でプログラマブルな出力電圧を生成します。
特長
- 厳格なロード・レギュレーションの結果、出力電流の範囲全体にわたって出力電圧の小さい偏差 (10mV) を実現
- (24V 出力電圧を生成する際に) 0.5A ~ 2A の出力電流範囲にわたって 93% を上回る効率を達成
- 6V ~ 18V の範囲内で動的に調整可能な出力電圧
- すでに小さい値を達成している入力と出力それぞれの電圧リップルを、オプションの入力フィルタとそれに対応する出力フィルタの実装でさらに低減することも可能
出力電圧オプション | PMP30722.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- CCM^Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM195.PDF (138 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Automotive Non-Synchronous Boost Converter Reference Design | 2019年 9月 24日 |