PMP30750

3.5-W automotive dual-output PSR flyback regulator reference design

概要

このリファレンス・デザインは、8.0V ~ 36V の入力電圧範囲を受け入れるデュアル出力 1 次側レギュレーション・フライバック・コンバータを提示します。2 つの絶縁型出力の出力電圧はそれぞれ 17.5V であり、最大負荷電流は 100mA です。

特長
  • 最大 36V のサージ電圧に耐える電力段
  • 入力フィルタにより、反射リップルを低減
  • 互いに絶縁済みの 2 つの出力は、多様なアプリケーションに活用可能
  • 1 次側レギュレーションと FET 統合は、部品表 (BOM) 低減に貢献
出力電圧オプション PMP30750.1 PMP30750.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 17.5 17.5
Iout (Max) (A) .1 .1
Output Power (W) 1.75 1.75
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT164.PDF (1864 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM492.PDF (124 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM493.PDF (134 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM494.PDF (103 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM496.ZIP (415 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS7.ZIP (62 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM495.PDF (295 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5180-Q1車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 3.5-W Automotive Dual Output PSR Flyback Regulator Reference Design 2020年 3月 10日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ