PMP30817
デュアル出力、10VDC ~ 30VDC 入力、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP30817
概要
このリファレンス・デザインは、1 つの (10V ~ 30V) DC 入力電源電圧を受け入れ、2 つの絶縁型電圧 (6V で 200mA、12V で 200mA) を供給します。複数の 0Ω 抵抗によってフレキシブルなトランス構成に対応し、レイアウト変更なしで巻線比や出力電圧を変更することができます。使用コンバータは、高い電力密度と少ない部品点数で、絶縁型 DC/DC ソリューションの実現に貢献します。トランスの補助巻線は不要で、100V 定格の 1 次側スイッチも 1 個内蔵済みです。
特長
- フォトカプラやトランスの補助巻線が不要なので、小型ソリューションに貢献
- プログラマブルなソフト・スタートにより、電源からの突入電流を制限
- 最大 200mA の負荷電流定格
- EN/UVLO を設定する抵抗デバイダにより、UVLO 適用の入力電圧がプログラマブル
- テスト済みのデザインであり、設計ファイルとテスト・レポートが付属
- 出力電圧を容易に変更できるように、フレキシブルな方法でトランスを使用可能
出力電圧オプション | PMP30817.1 | PMP30817.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 30 | 30 |
Vout (Nom) (V) | 6 | 12.3 |
Iout (Max) (A) | .2 | .2 |
Output Power (W) | 1.2 | 2.46 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM885.PDF (101 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | 10-VDC to 30-VDC Input PSR Flyback Converter With Dual-Output Reference Design | 2021年 5月 4日 |