PMP30831
複数出力、オフライン バレー スイッチング フライバックのリファレンス デザイン
PMP30831
概要
42W の複数出力電源を提示するこのリファレンス デザインは、150VAC ~ 253VAC の入力電圧範囲で動作する産業用 AC/DC 電源に対応します。このデザインは、TI の UCC28742 フライバック コントローラの不連続導通モード (DCM) バレー スイッチングを使用して、89% のピーク効率を実現しています。
特長
- AC 入力電圧範囲:150VAC ~ 253VAC
- 動作電圧範囲全体で、42W の出力電力を供給
- 3 個の出力を搭載:8V/18V/24V
- ピーク電力変換効率: > 89%
出力電圧オプション | PMP30831.1 | PMP30831.2 | PMP30831.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 150 | 150 | 150 |
Vin (Max) (V) | 253 | 253 | 253 |
Vout (Nom) (V) | 8 | 18 | 24 |
Iout (Max) (A) | 1 | .25 | 1.2 |
Output Power (W) | 8 | 4.5 | 28.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT374.PDF (1348 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMCQ4.PDF (131 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Offline Valley Switching Flyback Reference Design With Multiple Outputs | PDF | HTML | 2024年 3月 4日 |