PMP30834
スイッチと 1 次側安定化 (PSR) 機能を内蔵した絶縁型 4W のリファレンス デザイン
PMP30834
概要
このリファレンス デザインは、5V DC 入力電源電圧で動作し、5.2V、4W の絶縁電圧を生成します。1 次側フライバック電圧から絶縁型出力電圧をサンプリングし、出力電圧の安定化を実現します。フォトカプラ、電圧リファレンス、トランスの第 3 (補助) 巻線はいずれも必要ありません。高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。
特長
- 4.5V ~ 6V の入力電圧範囲
- 5.2V の出力電圧 PSR (1 次側安定化)
- 750mA の負荷電流定格
- 小型フットプリントにパッケージ化済みで、しかも少ない部品点数
- コネクタを除くボードのサイズ:56mm x 36mm、高さ = 5.5mm
出力電圧オプション | PMP30834.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Nom) (V) | 5.2 |
Iout (Max) (A) | .75 |
Output Power (W) | 3.9 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT282.PDF (744 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAH8.PDF (154 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25184-Q1 — 車載対応、65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1