PMP31193

3 相入力、2 出力、バレー・スイッチング・フライバックのリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、UCC28742 フライバック・コントローラを使用し、3 相入力から 23V/1A と 5.0V/0.15A という 2 個の出力を生成します。UCC28742 は、フォトカプラを使用して出力レギュレーションを行い、過渡応答を改善します。バレー・スイッチング技術を採用し、スイッチング損失の低減と高効率の維持を実現します。

特長
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作
  • 23V/1.0A と、5.0V/0.15A のデュアル出力
  • 332VAC ~ 459VAC の 3 相 AC 入力電圧範囲
  • 出力過電圧と過電流の保護
  • 設計ファイルとテスト・レポート付き、テスト済みのデザイン
出力電圧オプション PMP31193.1 PMP31193.2
Vin (Min) (V) 332 332
Vin (Max) (V) 459 459
Vout (Nom) (V) 23 3.3
Iout (Max) (A) 1 .15
Output Power (W) 23 .495
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT321.PDF (1863 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMBB7.PDF (302 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMBB8.PDF (159 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBB9.PDF (226 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBC1.ZIP (2234 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGD3.ZIP (134 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBC0.PDF (172 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431LI低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 3-Phase Input Valley Switching Flyback With Two Outputs Reference Design PDF | HTML 2023年 1月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ