PMP31202

4 相降圧コンバータを採用した 700W のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、LM5143A-Q1 デバイスを使用する 700W の降圧コンバータです。デッドタイムが短く、非常に強力なドライバを採用しているほか、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを個別に調整できる能力があるので、98% の効率を達成しています。損失を低減しているので、基板面積は 150mm × 125mm で済み、選定したインダクタに応じて 12mm または 15mm の低プロファイルを実現できます。強制冷却機能 (ファン) またはヒートシンクをシャーシに取り付ける方法で、出力電力を大きくするための十分なヘッドルームを確保済みです。追加の冷却オプションを使用すると、連続出力電流を 60A またはそれ以上に大きくすることができます。インターリーブ動作を採用しているので、入力コンデンサの RMS (root mean square:2 乗平均平方根:実効値) ストレスが小さくなり、入力と出力のリップルが減少します。汎用の 2 段 EMI (電磁干渉) 入力フィルタを搭載しています。

特長
  • この電源は、最大 700W の連続出力電力と最大 1kW のピーク出力電力を供給します。
  • インターリーブ 4 相降圧トポロジを採用し、リップル除去を実現しています。
  • 放熱接触の機械的改善に関する提案を実装しています。
  • このリファレンス・デザインは組み立て済み、かつラボでテスト済み
出力電圧オプション PMP31202.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 13.8
Iout (Max) (A) 50
Output Power (W) 690
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT315.PDF (1468 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMB68.PDF (360 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMB69.PDF (239 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB70.PDF (358 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB72.ZIP (1404 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC4.ZIP (239 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB71.PDF (1921 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25143超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25143-Q1車載対応、3.5V ~ 42V、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

計算ツール

LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM5143-Q1 synchronous buck DC/DC controller with low IQ. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 42V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25143-Q1 車載対応、3.5V ~ 42V、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143 超低静止電流 (IQ)、3.5V ~ 65V、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5143-Q1 3.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流・降圧 DC/DC コントローラ LM5143A-Q1 車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5143-Q1EVM-2100 デュアルチャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価モジュール
Software
計算ツール
LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1、LM5143A-Q1、LM5143、LM25143-Q1、LM25143 の各コントローラ向けクイック・スタート設計ツール

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 4-Phase Buck 700-W Reference Design PDF | HTML 2022年 12月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ