PMP31257
構成可能なデュアルの正出力と負出力、分割レール コンバータのリファレンス デザイン
PMP31257
概要
昇圧コンバータ LM2733 のリファレンス デザインは、正と負の各出力を生成します。アナログ DC 入力電圧を使用して、出力を構成することができます。1 つの外部電圧を使用して、両方の出力を動的に変更することができます。
特長
- 電流モードの昇圧コンバータ
- 構成可能な複数の出力
- 正と負の各出力
- 1.6-MHz の高いスイッチング周波数
出力電圧オプション | PMP31257.1 | PMP31257.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 13 | -13 |
Iout (Max) (A) | .05 | .05 |
Output Power (W) | .65 | .65 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT350.PDF (898 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBY4.PDF (142 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1