PMP31261
広い入力電圧範囲 (VIN)、デュアル出力、PSR (1 次側安定化) フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP31261
概要
1 次側安定化 (PSR) フライバック コンバータのリファレンス デザインであり、デュアル出力 (12V で 170mA、18V で 60mA) を供給します。このデザインは、少ない部品点数で小型フォーム ファクタを実現しています。8V ~ 28V の入力電圧範囲全体で動作し、2 個の絶縁型出力を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5180 は、非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5180 は、いくつかの保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。
特長
- フォトカプラを使用しない 1 次側安定化
- FET を内蔵し、外付け部品点数を最小化
- 8V ~ 28V の入力電圧範囲
- 12V と 18V の出力電圧
出力電圧オプション | PMP31261.1 | PMP31261.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 28 | 28 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 18 |
Iout (Max) (A) | .17 | .06 |
Output Power (W) | 2.04 | 1.08 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT351.PDF (1407 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBV4.PDF (146 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Wide VIN PSR Flyback Converter Dual-Output Reference Design | PDF | HTML | 2023年 9月 21日 |