PMP31291
27-W Inverting Buck-boost Reference Design
PMP31291
概要
This reference design is a flexible and compact power supply providing a negative output voltage rail. The design includes a LM70880-Q1 device (a 80V, 8A high efficiency buck converter). The output voltage value can be selected among three predefined settings: - 7 V / -10 V / -11 V.
特長
- Negative output voltage
- Selectable output voltage(-7 V to -11 V)
- High-efficiency conversion due to use of synchronous rectification
- Level shifters for enable and power good signals
- Design was built and tested
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT386.PDF (1104 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMCV1.PDF (156 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM70880-Q1 — 車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD87502Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm の SON 封止、デュアル、42mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 27W Inverting Buck Boost Reference Design | PDF | HTML | 2024年 4月 17日 |