新製品

PMP31349

30V to 60V input, 240W buck converter reference design with GaN switches

概要

This reference design is a power supply generating a regulated 12V output from a nominal 48V battery input (ranging from 30V to 60V). The circuit is designed for 20A continuous output current. The LM5148-Q1 buck controller provides switching signals to a LMG2100R044 half-bridge GaN power stage with integrated gate driver.

特長
  • Small circuit area of 35mm × 37mm
  • GaN switches with top-side heatsink
  • 96.4% peak efficiency at 48VIN
  • Designed for electromagnetic interference (EMI) ClSPR25 Class 3
  • Input EMI filter
出力電圧オプション PMP31349.1
Vin (Min) (V) 30
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 240
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT427.PDF (1126 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMDL2.PDF (348 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDL6.PDF (159 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDL4.PDF (245 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDL5.ZIP (1726 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT7.ZIP (154 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDL3.PDF (1191 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5148-Q1車載対応、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R044ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 30V to 60V Input, 240W Buck Converter Reference Design with GaN Switches PDF | HTML 2024年 12月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ