PMP3162
36V ~ 72V 入力、12V/16A、94% の高効率、アクティブ・クランプ・フォワード
PMP3162
概要
このリファレンス・デザインは、標準的な 48V DC テレコム入力から 12V/16A の出力を生成します。 UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。 ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD19533Q51 を自己駆動型の同期整流器として実装した結果、このデザインは 95% のピーク効率を達成しています。 コンパクトな UCC27511 ドライバにより、同期整流器のゲート・ドライブ回路を簡略化できます。
特長
- 高い効率(95%)
- テレコムまたはサーバーのアプリケーション向けに、安定化された 12V バスを生成
- 低プロファイルで、最も背の高い部品も 0.5 インチ(12.5mm)未満
- 自己駆動型の同期整流器を活用して、ドライブの複雑さを緩和
出力電圧オプション | PMP3162.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 72 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 16 |
Output Power (W) | 192 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLUR814.PDF (84 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1