PMP40376
40V ~ 180V DC 入力、24V、2A 出力、ハーフブリッジ電源モジュールのリファレンス・デザイン
PMP40376
概要
This reference design is an auxiliary power supply with 24-V, 2-A output. The line and load regulation of the power supply is designed to be within 1% using secondary side regulator UCC28740. All components are on the toplayer and the size is the industrial standard half-brick dimension.
特長
- Valley switching operation and VS balance synchronous rectifier flyback
- Secondary-side feedback improve load regulation
- All components on the toplayer simplify adding heatsink on the bottom side
- Integrated input OVP, UVLO, and output OVP, OCP, SCP improve system reliability
出力電圧オプション | PMP40376.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 40 |
Vin (Max) (V) | 180 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYR1.PDF (31 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1