PMP40379
オーディオ・アンプ向け 500W シングル・ステージ LLC 電源のリファレンス・デザイン
PMP40379
概要
This single-stage LLC converter reference design illustrates how to convert AC input voltage (100-120 Vac and 200-240 Vac) to isolated ±42-V DC output with the UCC256302 resonant controller. The design has a regulated ±42-V output that can handle up to 6 A of continuous output current and 12 A of peak current for 100 ms.
特長
- 100–120-Vac or 200–240-Vac input range operation without front-end PFC
- Provides ±42-V at 6-A continuous/12-A peak output current for audio amplifier
- More than 95% peak efficiency and less than 500-mW standby power consumption at 230-Vac
出力電圧オプション | PMP40379.1 | PMP40379.2 | PMP40379.3 | PMP40379.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 100 | 100 | 200 | 200 |
Vin (Max) (V) | 120 | 120 | 240 | 240 |
Vout (Nom) (V) | 42 | -42 | 42 | -42 |
Iout (Max) (A) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Output Power (W) | 252 | 252 | 252 | 252 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC | AC | AC |
Topology | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXP8.PDF (105 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 500-W, Single Stage LLC Power Supply Reference Design for Audio Amplifier | 2018年 11月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019年 6月 28日 |