PMP40473

洗濯機向け、85Vac ~ 115Vac 入力、絶縁型 3 出力フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This is a quasi-resonance (QR) flyback reference design for industrial applications, which illustrates how to convert AC input voltage 85 - 115 Vac to isolated multiple outputs: 24 V/0.5 A, 12 V/0.9 A and 15 V/20 mA using the UCC28600 Controller. The quasi-resonant switching of the UCC28600 allows this design to achieve peak efficiency of up to 87.5% while the no-load losses are less than 82 mW.

特長
  • Generates multiple isolated output voltages which mitigates noise between outputs
  • Enables standby operation with low power consumption (less than 82 mW) at no load
  • Provides efficient power conversion with greater than 87.5% peak efficiency
出力電圧オプション PMP40473.1 PMP40473.2 PMP40473.3
Vin (Min) (V) 85 85 85
Vin (Max) (V) 115 115 115
Vout (Nom) (V) 24 12 15
Iout (Max) (A) .5 1 .02
Output Power (W) 12 12 .3
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT072.PDF (2112 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRYL5.PDF (164 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYL6.PDF (154 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYL7.PDF (123 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYL9.ZIP (899 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF76.ZIP (871 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYL8.PDF (861 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック・グリーン・モード・コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 85 - 115-Vac input to isolated three-output flyback reference design 2019年 1月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ