PMP40508

AC 入力、5V/2A と 12V/2.5A デュアル出力フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン

概要

This reference design is a 40-W dual-output offline converter using UCC28742, a secondary side regulator. A 5-V rail is regulated to within ±1% precision and cross regulation of 12-V rail is within -8%~+14% at 25% to 100% load. The design adopts a single-layer PCB for cost optimization. The peak efficiency is 82.68% at 115 V/60 Hz and 84.03% at 230 V/50 Hz. Power consumption at standby mode is 32.7 mW at 115 V/60 Hz and 57.51 mW at 230 V/50 Hz.

特長
  • Single-layer PCB design for cost optimization
  • High precision of 5-V output rail
  • Peak efficiency 82.68% at 115 V/60 Hz and 84.03% at 230 V/50 Hz
  • Low standby power consumption
出力電圧オプション PMP40508.1 PMP40508.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout (Max) (A) 2 2.5
Output Power (W) 10 30
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT107.PDF (2122 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRZO1.PDF (135 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZO2.PDF (99 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZO3.PDF (130 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZO5.ZIP (599 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG4.ZIP (1783 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZO4.PDF (739 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 AC Input, 5-V/2-A and 12-V/2.5-A Dual-Output Flyback Converter Reference Design 2019年 5月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ